Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 432
HELP_VARIABLE
Azienda
KRONA KOBLENZ
Descrizione
K1060 - Cerniera 3D regolabile
Lista materiale
K1060_180_216
Codice commerciale
Finitura
Nome commerciale prodotto
Kombi Hybrid K1060
Descrizione estesa
Cerniera a scomparsa per porte da interno filomuro, per telai in legno, acciaio e alluminio. Marcatura CE. Boccole anti-usura, senza necessità di lubrificazione/manutenzione, reversibile per porta DX/SX. Regolabile tridimensionalmente, tutte regolazioni indipendenti, regolazione verticale e orizzontale assistite e autoportanti.
Angolo di apertura
°
Pagina web prodotto
Pagina web del prodotto
Materiale carcassa
Acciaio
Materiale corpi
Zama
Materiale bielle
Zama
Materiale mostrine
Acciaio
Allineata\Disassata
Allineata
Partenza fresata montante (verificare fattbilità in base alla lavorazione)
max 5 mm
Partenza fresata pannello (verificare fattbilità in base alla lavorazione)
max 5 mm
Autocentrante
Peso
0,282 Kg
Asse X
3/-1,5 mm
Asse Y
1/-1 mm
Asse Z
2,5/-2,5 mm
Ambiente
Interni
Categoria d'uso (EAD)
2
Materiale montante
Materiale pannello
Cicli collaudata
/
Applicazione
Porte filomuro
Progettato in
Italia
Made in
Italia
Portata per anta
60 Kg
Altezza pannello
2100 mm
Larghezza pannello
900 mm
Numero di cerniere
2
Spessore pannello
mm
Altezza cerniera montante
110 mm
Profondità cerniera montante
21 mm
Spessore cerniera montante
24 mm
Altezza cerniera pannello
105 mm
Profondità cerniera pannello
27 mm
Spessore cerniera pannello
24 mm
Viti applicabili
TCIC Ø4,5X min.16 DIN 7505-B / TCIC M4X min.16 UNI 7687 DIN 7985 mm
Video regolazione
Video Youtube
Manutenzione
Raccomandazioni generali
Scheda tecnica (PDF)
Area download sito produttore
Disegno tecnico (DXF)
Area download sito produttore
Marcatura CE
/
Normativa resistenza al fuoco
/
Resistenza al fuoco
/
Certificazioni
/
Resistenza nebbia salina
/
Resistenza nebbia salina
/ ore
Classificazione riassuntiva (tabella)
/
Classificazione
*
Classificazione IFC
*
Nome UNSPSC
*
Codice UNSPSC
*
Uniclass 1.4 Codice
*
Uniclass 1.4 Descrizione
*
Uniclass 2.0 Codice
*
Uniclass 2.0 Descrizione
*
NBS Reference Codice
*
NBS Reference descrizione
*
Numero OmniClass
*
Titolo OmniClass
*
Codice ETIM
*
Descrizione ETIM
*
Conformità ambientale
EPD | REACH | ROHS
Proprietà termiche
*
Proprietà fisiche
*
Note
Per dettagli tecnici e maggiori informazioni consultare catalogo e ufficio tecnico
Preview - Generation
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali