Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 216
HELP_VARIABLE
Azienda
KRONA KOBLENZ
Descrizione
K2810 - Cerniera 3D regolabile
Lista materiale
K2810_180_108
Codice commerciale
Finitura
Nome commerciale prodotto
Kross8 100 K2810
Descrizione estesa
Cerniera a scomparsa per applicazione rivestimento muro/porta con pannello aggiuntivo di spessore sino a 8mm, per telai in legno, acciaio e alluminio. Boccole anti-usura, senza necessità di lubrificazione/manutenzione, reversibile per porta DX/SX. Regolabile tridimensionalmente, tutte le regolazioni indipendenti, assistite, autoportanti.
Angolo di apertura
°
Pagina web prodotto
Pagina web del prodotto
Materiale carcassa
Zama
Materiale corpi
Zama
Materiale bielle
Zama
Materiale mostrine
Acciaio
Allineata\Disassata
Allineata
Partenza fresata montante (verificare fattbilità in base alla lavorazione)
max 8 mm
Partenza fresata pannello (verificare fattbilità in base alla lavorazione)
max 8 mm
Autocentrante
Peso
1,628 Kg
Asse X
3/-3 mm
Asse Y
1/-1 mm
Asse Z
3/-3 mm
Ambiente
Interni
Categoria d'uso (EAD)
3
Materiale montante
Materiale pannello
Cicli collaudata
100000
Applicazione
Porte con boiserie
Progettato in
Italia
Made in
Italia
Portata per anta
100 Kg
Altezza pannello
2100 mm
Larghezza pannello
900 mm
Numero di cerniere
2
Spessore pannello
mm
Altezza cerniera montante
200 mm
Profondità cerniera montante
41 mm
Spessore cerniera montante
36 mm
Altezza cerniera pannello
200 mm
Profondità cerniera pannello
43,5 mm
Spessore cerniera pannello
36,5 mm
Viti applicabili
TSPIC Ø5X40 DIN 7505-A / TSPIC M5X20 UNI 7688 DIN 965 / TSPEI M5X min.20 UNI 5933 DIN 7991 / TSPIT M5X min.20 UNI 6109 DIN 963 / TSPIC M5X min.20 UNI 8113 DIN 7500-M mm
Video regolazione
Video Youtube
Manutenzione
Raccomandazioni generali
Scheda tecnica (PDF)
Area download sito produttore
Disegno tecnico (DXF)
Area download sito produttore
Marcatura CE
/
Normativa resistenza al fuoco
/
Resistenza al fuoco
/
Certificazioni
/
Resistenza nebbia salina
/
Resistenza nebbia salina
/ ore
Classificazione riassuntiva (tabella)
/
Classificazione
*
Classificazione IFC
*
Nome UNSPSC
*
Codice UNSPSC
*
Uniclass 1.4 Codice
*
Uniclass 1.4 Descrizione
*
Uniclass 2.0 Codice
*
Uniclass 2.0 Descrizione
*
NBS Reference Codice
*
NBS Reference descrizione
*
Numero OmniClass
*
Titolo OmniClass
*
Codice ETIM
*
Descrizione ETIM
*
Conformità ambientale
EPD | REACH | ROHS
Proprietà termiche
*
Proprietà fisiche
*
Note
Per dettagli tecnici e maggiori informazioni consultare catalogo e ufficio tecnico
Preview - Generation
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali