Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 648
HELP_VARIABLE
Azienda
KRONA KOBLENZ
Descrizione
K3000 - Cerniera 3D regolabile
Lista materiale
K3000_45_324
Codice commerciale
Finitura
Nome commerciale prodotto
Kubica kubikuadra K3000
Descrizione estesa
Cerniera a scomparsa per porte a filo, con chiusura assistita regolabile, per telai in legno, acciaio e alluminio. Capacità di carico fino a 60 kg con tre cerniere, angolo di apertura fino a 180°, spessore porta minimo 32mm. Boccole anti-usura, senza necessità di lubrificazione / manutenzione, reversibile per porta DX/SX. Regolabile tridimensionalmente, tutte le regolazioni indipendenti, autoportanti e assistite.
Angolo di apertura
°
Pagina web prodotto
Pagina web del prodotto
Materiale carcassa
Zama
Materiale corpi
Zama
Materiale bielle
Zama
Materiale mostrine
Alluminio
Allineata\Disassata
Disassata
Partenza fresata montante (verificare fattbilità in base alla lavorazione)
max 14 mm
Partenza fresata pannello (verificare fattbilità in base alla lavorazione)
max 7,5 mm
Autocentrante
Peso
0,883 Kg
Asse X
3/-2 mm
Asse Y
1/-1 mm
Asse Z
3/-3 mm
Ambiente
Interni
Categoria d'uso (EAD)
1
Materiale montante
Materiale pannello
Cicli collaudata
200000
Applicazione
Porta con battentatura
Progettato in
Italia
Made in
Italia
Portata per anta
Kg
Altezza pannello
2100 mm
Larghezza pannello
900 mm
Numero di cerniere
Spessore pannello
mm
Altezza cerniera montante
140 mm
Profondità cerniera montante
30,5 mm
Spessore cerniera montante
31 mm
Altezza cerniera pannello
140 mm
Profondità cerniera pannello
45,5 mm
Spessore cerniera pannello
31 mm
Viti applicabili
TSPIC Ø5X min.30 DIN 7505-A / TSPIC M5X min.20 UNI 7688 DIN 965 / TSPEI M5X min.20 UNI 5933 DIN 7991 / TSPIT M5X min.20 UNI 6109 DIN963 / TSPIC M5X min.20 UNI 8113 DIN 7500-M mm
Video regolazione
Video Youtube
Manutenzione
Raccomandazioni generali
Scheda tecnica (PDF)
Area download sito produttore
Disegno tecnico (DXF)
Area download sito produttore
Marcatura CE
/
Normativa resistenza al fuoco
/
Resistenza al fuoco
/
Certificazioni
/
Resistenza nebbia salina
ISO 9227/EN 1670
Resistenza nebbia salina
240 ore
Classificazione riassuntiva (tabella)
/
Classificazione
*
Classificazione IFC
*
Nome UNSPSC
*
Codice UNSPSC
*
Uniclass 1.4 Codice
*
Uniclass 1.4 Descrizione
*
Uniclass 2.0 Codice
*
Uniclass 2.0 Descrizione
*
NBS Reference Codice
*
NBS Reference descrizione
*
Numero OmniClass
*
Titolo OmniClass
*
Codice ETIM
*
Descrizione ETIM
*
Conformità ambientale
EPD | REACH | ROHS
Proprietà termiche
*
Proprietà fisiche
*
Note
Per dettagli tecnici e maggiori informazioni consultare catalogo e ufficio tecnico
Preview - Generation
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali