Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 972
HELP_VARIABLE
Azienda
KRONA KOBLENZ
Descrizione
K6100 - Cerniera 3D regolabile
Lista materiale
K6100_45_486
Codice commerciale
Finitura
Nome commerciale prodotto
Kubikina new K6100
Descrizione estesa
Cerniera a scomparsa per porte a filo realizzata in acciaio INOX AISI 316, per telai in legno, acciaio e alluminio. Boccole anti-usura, senza necessità di lubrificazione/manutenzione. Reversibile per porta DX/SX. Tutte le regolazioni indipendenti, verticale e orizzontale autoportanti e assistite.
Angolo di apertura
°
Pagina web prodotto
Pagina web del prodotto
Materiale carcassa
Zama
Materiale corpi
Zama
Materiale bielle
Zama
Materiale mostrine
Acciaio
Allineata\Disassata
Allineata
Partenza fresata montante (verificare fattbilità in base alla lavorazione)
max 3 mm
Partenza fresata pannello (verificare fattbilità in base alla lavorazione)
max 3 mm
Autocentrante
Peso
0,0833 Kg
Asse X
1,5/-1,5 mm
Asse Y
1/-1 mm
Asse Z
1,5/-1,5 mm
Ambiente
Interni
Categoria d'uso (EAD)
/
Materiale montante
Materiale pannello
Cicli collaudata
/
Applicazione
Mobile
Progettato in
Italia
Made in
Italia
Portata per anta
Kg
Altezza pannello
mm
Larghezza pannello
600 mm
Numero di cerniere
Spessore pannello
mm
Altezza cerniera montante
72 mm
Profondità cerniera montante
15,5 mm
Spessore cerniera montante
14 mm
Altezza cerniera pannello
72 mm
Profondità cerniera pannello
15,5 mm
Spessore cerniera pannello
14 mm
Viti applicabili
TSPIC Ø4X min,16 DIN7505-A / TSPIC M4X min.16 UNI 7688 DIN965 / TSPEI M4X min.16 UNI 5933 DIN7991 / TSPIT M4X min.16 UNI 6109 DIN963 / TSPIC M4X min.16 UNI 8113 DIN7500-M mm
Video regolazione
/
Manutenzione
Raccomandazioni generali
Scheda tecnica (PDF)
Area download sito produttore
Disegno tecnico (DXF)
Area download sito produttore
Marcatura CE
/
Normativa resistenza al fuoco
/
Resistenza al fuoco
/
Certificazioni
/
Resistenza nebbia salina
/
Resistenza nebbia salina
/ ore
Classificazione riassuntiva (tabella)
/
Classificazione
*
Classificazione IFC
*
Nome UNSPSC
*
Codice UNSPSC
*
Uniclass 1.4 Codice
*
Uniclass 1.4 Descrizione
*
Uniclass 2.0 Codice
*
Uniclass 2.0 Descrizione
*
NBS Reference Codice
*
NBS Reference descrizione
*
Numero OmniClass
*
Titolo OmniClass
*
Codice ETIM
*
Descrizione ETIM
*
Conformità ambientale
EPD | REACH | ROHS
Proprietà termiche
*
Proprietà fisiche
*
Note
Per dettagli tecnici e maggiori informazioni consultare catalogo e ufficio tecnico
Preview - Generation
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali