Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1728
HELP_VARIABLE
Azienda
KRONA KOBLENZ
Descrizione
K6360-45 - Cerniera 3D regolabile
Lista materiale
K636045_180_864
Codice commerciale
Finitura
Nome commerciale prodotto
Kubica hybrid K6360/45
Descrizione estesa
Cerniera a scomparsa per porte da interno filomuro, per telai in legno, acciaio e alluminio. Boccole anti-usura, senza necessità di lubrificazione/manutenzione, reversibile per porta DX/SX. Regolabile tridimensionalmente, tutte le regolazioni indipendenti, assistite e autoportanti.
Angolo di apertura
°
Pagina web prodotto
Pagina web del prodotto
Materiale carcassa
Acciaio
Materiale corpi
Zama
Materiale bielle
Zama
Materiale mostrine
Acciaio
Allineata\Disassata
Disassata
Partenza fresata montante (verificare fattbilità in base alla lavorazione)
max 12 mm
Partenza fresata pannello (verificare fattbilità in base alla lavorazione)
max 4 mm
Autocentrante
Peso
0,474 Kg
Asse X
3/-2 mm
Asse Y
1/-1 mm
Asse Z
2,5/-2,5 mm
Ambiente
Interni
Categoria d'uso (EAD)
2
Materiale montante
Materiale pannello
Cicli collaudata
200000
Applicazione
Porte filomuro
Progettato in
Italia
Made in
Italia
Portata per anta
60 Kg
Altezza pannello
2100 mm
Larghezza pannello
900 mm
Numero di cerniere
Spessore pannello
mm
Altezza cerniera montante
130 mm
Profondità cerniera montante
31 mm
Spessore cerniera montante
28 mm
Altezza cerniera pannello
125 mm
Profondità cerniera pannello
33,5 mm
Spessore cerniera pannello
37 mm
Viti applicabili
TCIC Ø5X min.30 DIN 7505-B / TCIC M5X min.20 UNI 7687 DIN 7985 / TBEI M5X min.20 ISO 7380 /TCIC M5 x min.20 UNI 8112 DIN 7500-C/ TCIC Ø4X min.30 DIN 7505-B / TCIC M4X min.20 UNI 7687 DIN 7985 / TBEI M4X min.20 ISO 7380 /TCEI M4 x min.20 UNI 5931 DIN 912 / TCIC Ø3,5X min.30 DIN 7505-B / TCIC Ø3.5X min.20 UNI 8118 DIN 7504-N / TCIC Ø3.5 x min.20 UNI 6954-AB DIN 7981 mm
Video regolazione
Video Youtube
Manutenzione
Raccomandazioni generali
Scheda tecnica (PDF)
Area download sito produttore
Disegno tecnico (DXF)
Area download sito produttore
Marcatura CE
/
Normativa resistenza al fuoco
/
Resistenza al fuoco
/
Certificazioni
EN1191-2012
Resistenza nebbia salina
/
Resistenza nebbia salina
/ ore
Classificazione riassuntiva (tabella)
/
Classificazione
*
Classificazione IFC
*
Nome UNSPSC
*
Codice UNSPSC
*
Uniclass 1.4 Codice
*
Uniclass 1.4 Descrizione
*
Uniclass 2.0 Codice
*
Uniclass 2.0 Descrizione
*
NBS Reference Codice
*
NBS Reference descrizione
*
Numero OmniClass
*
Titolo OmniClass
*
Codice ETIM
*
Descrizione ETIM
*
Conformità ambientale
EPD | REACH | ROHS
Proprietà termiche
*
Proprietà fisiche
*
Note
Per dettagli tecnici e maggiori informazioni consultare catalogo e ufficio tecnico
Preview - Generation
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali