Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1079
HELP_VARIABLE
Azienda
KRONA KOBLENZ
Descrizione
K6400 - Cerniera 3D regolabile
Lista materiale
K6400_45_539
Codice commerciale
Finitura
Nome commerciale prodotto
Kubica kubicenter K6400
Descrizione estesa
Cerniera a scomparsa per porte da interno filomuro, per telai in legno, acciaio e alluminio. Marcatura CE per portata 40kg. Boccole anti-usura, senza necessità di lubrificazione/manutenzione, reversibile per porta DX/SX. Regolabile tridimensionalmente, tutte le regolazioni indipendenti, assistite e autoportanti.
Angolo di apertura
°
Pagina web prodotto
Pagina web del prodotto
Materiale carcassa
Zama
Materiale corpi
Zama
Materiale bielle
Zama
Materiale mostrine
Alluminio
Allineata\Disassata
Allineata
Partenza fresata montante (verificare fattbilità in base alla lavorazione)
mm
Partenza fresata pannello (verificare fattbilità in base alla lavorazione)
mm
Autocentrante
Peso
0,213 Kg
Asse X
3/-2 mm
Asse Y
1/-1 mm
Asse Z
2,5/-2,5 mm
Ambiente
Interni
Categoria d'uso (EAD)
1
Materiale montante
Materiale pannello
Cicli collaudata
200000
Applicazione
Porte filomuro
Progettato in
Italia
Made in
Italia
Portata per anta
Kg
Altezza pannello
2100 mm
Larghezza pannello
900 mm
Numero di cerniere
Spessore pannello
mm
Altezza cerniera montante
105 mm
Profondità cerniera montante
18,6 mm
Spessore cerniera montante
22 mm
Altezza cerniera pannello
105 mm
Profondità cerniera pannello
21,6 mm
Spessore cerniera pannello
22 mm
Viti applicabili
TSPIC Ø4X min.35 DIN 7505-A / TSPIC Ø4,5X min.35 DIN 7505-A / TSPIC M4 X min.20 UNI 8113 DIN 7500-M mm
Video regolazione
Video Youtube
Manutenzione
Raccomandazioni generali
Scheda tecnica (PDF)
Area download sito produttore
Disegno tecnico (DXF)
Area download sito produttore
Marcatura CE
/
Normativa resistenza al fuoco
/
Resistenza al fuoco
/
Certificazioni
/
Resistenza nebbia salina
ISO 9227 / EN 1670
Resistenza nebbia salina
240 ore
Classificazione riassuntiva (tabella)
/
Classificazione
*
Classificazione IFC
*
Nome UNSPSC
*
Codice UNSPSC
*
Uniclass 1.4 Codice
*
Uniclass 1.4 Descrizione
*
Uniclass 2.0 Codice
*
Uniclass 2.0 Descrizione
*
NBS Reference Codice
*
NBS Reference descrizione
*
Numero OmniClass
*
Titolo OmniClass
*
Codice ETIM
*
Descrizione ETIM
*
Conformità ambientale
EPD | REACH | ROHS
Proprietà termiche
*
Proprietà fisiche
*
Note
Per dettagli tecnici e maggiori informazioni consultare catalogo e ufficio tecnico
Preview - Generation
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali