Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 972
HELP_VARIABLE
Azienda
KRONA KOBLENZ
Descrizione
K8000 - Cerniera 3D regolabile
Lista materiale
K8000_45_486
Codice commerciale
Finitura
Nome commerciale prodotto
Atomika K8000
Descrizione estesa
Angolo di apertura
°
Pagina web prodotto
Pagina web del prodotto
Materiale carcassa
Acciaio
Materiale corpi
Acciaio
Materiale bielle
Acciaio
Materiale mostrine
Acciaio
Allineata\Disassata
Allineata
Partenza fresata montante (verificare fattbilità in base alla lavorazione)
max 7 mm
Partenza fresata pannello (verificare fattbilità in base alla lavorazione)
max 7 mm
Autocentrante
Peso
0,322 Kg
Asse X
1/-1 mm
Asse Y
1/-1 mm
Asse Z
3/-3 mm
Ambiente
Interni
Categoria d'uso (EAD)
2
Materiale montante
Materiale pannello
Cicli collaudata
200000
Applicazione
Porte filomuro
Progettato in
EU
Made in
Italia
Portata per anta
60 Kg
Altezza pannello
2100 mm
Larghezza pannello
900 mm
Numero di cerniere
2
Spessore pannello
mm
Altezza cerniera montante
120 mm
Profondità cerniera montante
20,5 mm
Spessore cerniera montante
31 mm
Altezza cerniera pannello
120 mm
Profondità cerniera pannello
29 mm
Spessore cerniera pannello
31 mm
Viti applicabili
TCIC Ø5X min.30 DIN 7505-B /-TCIC M5X min.20 UNI 7687 / TCEI M5X min.20 UNI 5931 / TCI M5X min.20 UNI 6107 / TCIC M5X min.20 UNI 8112 DIN 7500-C / TBEI M5X min.20 ISO 7380 / TCEI M5X min.20 UNI 9327 / TCIC Ø4.8X min.19 UNI 6954 AB / TCIC Ø4.8X min.19 UNI 8118 /TSPIC Ø5X min.30 DIN 7505-A / TSPIC M5X min.20 UNI 7688 DIN 965 / TSPEI M5X min.20 UNI 5933 DIN 7991 / TSPIT M5X min.20 UNI 6109 DIN963 / TSPIC M5 X min.20 UNI 8113 DIN 7500-M mm
Video regolazione
Video Youtube
Manutenzione
Raccomandazioni generali
Scheda tecnica (PDF)
Area download sito produttore
Disegno tecnico (DXF)
Area download sito produttore
Marcatura CE
/
Normativa resistenza al fuoco
EN 1634-1 | ANSI/UL10C | GOST-R
Resistenza al fuoco
EI30 | 20 min | 30 min
Certificazioni
EN 1191:2012
Resistenza nebbia salina
ISO 9227 / EN 1670
Resistenza nebbia salina
240 ore
Classificazione riassuntiva (tabella)
2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10
Classificazione
*
Classificazione IFC
*
Nome UNSPSC
*
Codice UNSPSC
*
Uniclass 1.4 Codice
*
Uniclass 1.4 Descrizione
*
Uniclass 2.0 Codice
*
Uniclass 2.0 Descrizione
*
NBS Reference Codice
*
NBS Reference descrizione
*
Numero OmniClass
*
Titolo OmniClass
*
Codice ETIM
*
Descrizione ETIM
*
Conformità ambientale
EPD | REACH | ROHS
Proprietà termiche
*
Proprietà fisiche
*
Note
Per dettagli tecnici e maggiori informazioni consultare catalogo e ufficio tecnico
Preview - Generation
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali