Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 972
HELP_VARIABLE
Azienda
KRONA KOBLENZ
Descrizione
K8060 - Cerniera 3D regolabile
Lista materiale
K8060_45_486
Codice commerciale
Finitura
Nome commerciale prodotto
Atomika Slim K8060
Descrizione estesa
Cerniera a scomparsa in Acciaio Altoresistenziale per porte da interno filomuro, per telai in legno, acciaio e alluminio. Boccole anti-usura, senza necessità di lubrificazione/manutenzione, reversibile per porta DX/SX. Regolabile tridimensionalmente, tutte le regolazioni indipendenti, assistite, autoportanti.
Angolo di apertura
°
Pagina web prodotto
Pagina web del prodotto
Materiale carcassa
Acciaio
Materiale corpi
Acciaio
Materiale bielle
Acciaio
Materiale mostrine
Acciaio
Allineata\Disassata
Allineata
Partenza fresata montante (verificare fattbilità in base alla lavorazione)
max 4 mm
Partenza fresata pannello (verificare fattbilità in base alla lavorazione)
max 4 mm
Autocentrante
Peso
0,248 Kg
Asse X
1,5/-1,5 mm
Asse Y
1/-1 mm
Asse Z
2,5/-2,5 mm
Ambiente
Interni
Categoria d'uso (EAD)
2
Materiale montante
Materiale pannello
Cicli collaudata
200000
Applicazione
Porte filomuro
Progettato in
Italia
Made in
Italia
Portata per anta
60 Kg
Altezza pannello
2100 mm
Larghezza pannello
900 mm
Numero di cerniere
2
Spessore pannello
mm
Altezza cerniera montante
110 mm
Profondità cerniera montante
21,7 mm
Spessore cerniera montante
24 mm
Altezza cerniera pannello
110 mm
Profondità cerniera pannello
29,7 mm
Spessore cerniera pannello
24 mm
Viti applicabili
TCIC Ø4.5x min.30 UNI 7505-B / TCIC M4x min.20 UNI 7687 / TCI M4x min.20 UNI 6107 / TCIC M4x min.20 UNI 8112 DIN 7500-C / TBEI M4x min.20 ISO 7380 / TCEI M4x min.20 UNI 9327 / TCIC Ø4.2x min.19 UNI 6954 AB / TCIC Ø4.2x min.19 UNI 8118 / mm
Video regolazione
Video Youtube
Manutenzione
Raccomandazioni generali
Scheda tecnica (PDF)
Area download sito produttore
Disegno tecnico (DXF)
Area download sito produttore
Marcatura CE
/
Normativa resistenza al fuoco
EN 1634-1 | ANSI/UL10C
Resistenza al fuoco
EI30-EI45 | 20 min
Certificazioni
EN 1191:2012
Resistenza nebbia salina
ISO 9227 / EN 1670
Resistenza nebbia salina
240 ore
Classificazione riassuntiva (tabella)
2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10
Classificazione
*
Classificazione IFC
*
Nome UNSPSC
*
Codice UNSPSC
*
Uniclass 1.4 Codice
*
Uniclass 1.4 Descrizione
*
Uniclass 2.0 Codice
*
Uniclass 2.0 Descrizione
*
NBS Reference Codice
*
NBS Reference descrizione
*
Numero OmniClass
*
Titolo OmniClass
*
Codice ETIM
*
Descrizione ETIM
*
Conformità ambientale
EPD | REACH | ROHS
Proprietà termiche
*
Proprietà fisiche
*
Note
Per dettagli tecnici e maggiori informazioni consultare catalogo e ufficio tecnico
Preview - Generation
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali