Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1944
HELP_VARIABLE
Azienda
KRONA KOBLENZ
Descrizione
K8080 - Cerniera 3D regolabile
Lista materiale
K8080_45_972
Codice commerciale
Finitura
Nome commerciale prodotto
Atomica Karakter K8080
Descrizione estesa
Cerniera a scomparsa in Acciaio Altoresistenziale per porte da interno filomuro, per telai in legno, acciaio e alluminio. Boccole anti-usura, senza necessità di lubrificazione/manutenzione, reversibile per porta DX/SX. Regolabile tridimensionalmente, tutte le regolazioni indipendenti, assistite, autoportanti.
Angolo di apertura
°
Pagina web prodotto
Pagina web del prodotto
Materiale carcassa
Acciaio
Materiale corpi
Acciaio
Materiale bielle
Acciaio
Materiale mostrine
Acciaio
Allineata\Disassata
Allineata
Partenza fresata montante (verificare fattbilità in base alla lavorazione)
max 4 mm
Partenza fresata pannello (verificare fattbilità in base alla lavorazione)
max 4 mm
Autocentrante
Peso
0,537 Kg
Asse X
3/-2 mm
Asse Y
1/-1 mm
Asse Z
3/-3 mm
Ambiente
Interni
Categoria d'uso (EAD)
3
Materiale montante
Materiale pannello
Cicli collaudata
200000
Applicazione
Porte filomuro
Progettato in
Italia
Made in
Italia
Portata per anta
Kg
Altezza pannello
2100 mm
Larghezza pannello
900 mm
Numero di cerniere
Spessore pannello
mm
Altezza cerniera montante
160 mm
Profondità cerniera montante
31,5 mm
Spessore cerniera montante
28 mm
Altezza cerniera pannello
160 mm
Profondità cerniera pannello
34 mm
Spessore cerniera pannello
28 mm
Viti applicabili
TSPIC Ø5X min.30 DIN 7505-A / TSPIC M5X min.20 UNI 7688 DIN 965 / TSPEI M5X min.20 UNI 5933 DIN 7991 / TSPIT M5X min.20 UNI 6109 DIN963 / TSPIC M5X min.20 UNI 8113 DIN 7500-M mm
Video regolazione
Video Youtube
Manutenzione
Raccomandazioni generali
Scheda tecnica (PDF)
Area download sito produttore
Disegno tecnico (DXF)
Area download sito produttore
Marcatura CE
ETA-20/0491
Normativa resistenza al fuoco
EN 1634-1 | ANSI/UL10C | BS 476-22
Resistenza al fuoco
EI120 | 20min-90min | 135min-151min
Certificazioni
CE | EAD | UL/ULC
Resistenza nebbia salina
ISO 9227/EN 1670
Resistenza nebbia salina
240 ore
Classificazione riassuntiva (tabella)
3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11
Classificazione
*
Classificazione IFC
*
Nome UNSPSC
*
Codice UNSPSC
*
Uniclass 1.4 Codice
*
Uniclass 1.4 Descrizione
*
Uniclass 2.0 Codice
*
Uniclass 2.0 Descrizione
*
NBS Reference Codice
*
NBS Reference descrizione
*
Numero OmniClass
*
Titolo OmniClass
*
Codice ETIM
*
Descrizione ETIM
*
Conformità ambientale
EPD | REACH | ROHS
Proprietà termiche
*
Proprietà fisiche
*
Note
Per dettagli tecnici e maggiori informazioni consultare catalogo e ufficio tecnico
Preview - Generation
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali